Șurub opritor oțel 03086-116
- Opritor pentru piese de prelucrat și componente
- Opritor flexibil, reglat cu filet
- Suprafață sferică întărită
Unitatea de vânzare
53,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub opritor
Materialul
corpului de bază
oțel
D=filet
M16
SW = lățimea cheii
17
A
130
D1
12
L
26
L1
3
N
10
R
7,5
T
17
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit. Suprafață sferică întărită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.