Știft cilindric oțel întărit 03320-05-04X10
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
Sales unit
0,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Știft cilindric
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8734
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D=Diametru
4
L1=lungime
10
L2
0,63
UNSPSC Code
31161601
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
complet călit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.