text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Știft cilindric
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8734
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
D=Diametru
5
L1=lungime
16
L2
0,98
UNSPSC Code
31161601
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
complet călit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought