text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Știft cilindric
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8734
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
D=Diametru
8
L1=lungime
32
L2
1,6
UNSPSC Code
31161601
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
complet călit.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem