text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Știft cilindric
DIN
DIN 6325
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
D=Diametru
5
L1=lungime
36
L2
1,2
R
5
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,75
Z2
0,5
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
Description

Material
Oțel.
Version
călit. Duritate 60 ±2 HRC.
Note
-
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought