Știft cilindric oțel întărit 03320-05X50
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
- Călit și șlefuit
Unitatea de vânzare
0,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știft cilindric
DIN
DIN 6325
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D=Diametru
5
L1=lungime
50
L2
1,2
R
5
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,75
Z2
0,5
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
Oțel.
Version
călit. Duritate 60 ±2 HRC.
Note
-
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.