Știft cilindric oțel întărit 03320-06X32
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
- Călit și șlefuit
Sales unit
0,55 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Știft cilindric
DIN
DIN 6325
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D=Diametru
6
L1=lungime
32
L2
1,5
R
6
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,9
Z2
0,6
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
Description
Material
Oțel.
Version
călit. Duritate 60 ±2 HRC.
Note
-
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.