text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Știft cilindric
DIN
DIN 6325
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
D=Diametru
10
L1=lungime
20
L2
2
R
10
UNSPSC Code
31161601
Z1
1,5
Z2
1
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
Oțel.
Version
călit. Duritate 60 ±2 HRC.
Note
-
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem