Știft cilindric oțel întărit 03320-14X90
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
- Călit și șlefuit
Unitatea de vânzare
€3.13
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știft cilindric
DIN
DIN 6325
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D=Diametru
14
L1=lungime
90
L2
2,5
R
16
UNSPSC Code
31161601
Z1
2
Z2
1,3
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
Steel.
Version
Hardened. Hardness 60 ±2 HRC.
Note
Die Zylinderstifte entsprechen DIN 6325.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.