Știft cilindric oțel inoxidabil A4 lucios 03320-10-6015X006
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
Sales unit
0,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Știft cilindric
ISO
2338
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametru
1,5
L=lungime
6
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,3
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
Description
Material
Oțel, oțel inoxidabil sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Știfturile cilindrice sunt conforme cu ISO 2338.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.