Știft cilindric oțel lucios 03320-10-040X036
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
Unitatea de vânzare
0,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știft cilindric
ISO
ISO 2338
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametru
4
L=lungime
36
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,63
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
Oțel, oțel inoxidabil sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Știfturile cilindrice sunt conforme cu ISO 2338.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.