text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Știft cilindric
ISO
2338
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D=Diametru
20
L=lungime
45
UNSPSC Code
31161601
Z1
3,5
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
Oțel, oțel inoxidabil sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel lucios.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Știfturile cilindrice sunt conforme cu ISO 2338.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem