text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Știft cilindric
DIN
similar DIN 6325
Materialul corpului de bază
ceramică
Culoarea corpului de bază
alb
D=Diametru
2
L1=lungime
14
L2
0,6
R
2
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,3
Z2
0,18
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
Ceramică de înaltă performanță Z 101.
Version
șlefuit.
Note
Știfturile cilindrice sunt conforme cu dimensiunile DIN 6325.
Advantages
- Ideal pentru construcția jigurilor
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolatoare electric
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem