Știft cilindric ceramică alb 03320-01-04X10
- Ideal pentru construcția dispozitivului
- Stabilitate a formei chiar și la temperaturi ridicate
- Izolant electric
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
Unitatea de vânzare
11,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știft cilindric
DIN
similar DIN 6325
Materialul
corpului de bază
ceramică
Culoarea
corpului de bază
alb
D=Diametru
4
L1=lungime
10
L2
1
R
4
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,6
Z2
0,4
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
Ceramică de înaltă performanță Z 101.
Version
șlefuit.
Note
Știfturile cilindrice sunt conforme cu dimensiunile DIN 6325.
Advantages
- Ideal pentru construcția jigurilor
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolatoare electric
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolatoare electric
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.