Știft cilindric ceramică alb 03320-01-05X16
- Ideal pentru construcția dispozitivului
- Stabilitate a formei chiar și la temperaturi ridicate
- Izolant electric
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
Sales unit
12,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Știft cilindric
DIN
similar DIN 6325
Materialul
corpului de bază
ceramică
Culoarea
corpului de bază
alb
D=Diametru
5
L1=lungime
16
L2
1,2
R
5
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,75
Z2
0,5
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
Description
Material
Ceramică de înaltă performanță Z 101.
Version
șlefuit.
Note
Știfturile cilindrice sunt conforme cu dimensiunile DIN 6325.
Advantages
- Ideal pentru construcția jigurilor
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolatoare electric
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolatoare electric
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.