Știft cilindric filet interior oțel întărit 03325-10X40
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
- Călit și șlefuit
- Ușor de dezasamblat
Unitatea de vânzare
2,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știft cilindric
Varianta 1
filet interior
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D1 = fir
M6
D=Diametru
10
L=lungime
40
L1 aprox.
1,2
L2 aprox.
3
T
10
UNSPSC Code
31161601
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
Oțel.
Version
întărite, duritate 60 ±2 HRC, călite, polizate și lepuite.
Note
Știfturile cilindrice cu filete interioare sunt utilizate în principal în orificiile oarbe. Suprafața neșlefuită împiedică o comprimare a aerului în orificii oarbe.
Filetul este folosit pentru preluarea uneltelor de extracție 03328.
Filetul este folosit pentru preluarea uneltelor de extracție 03328.
Drawing reference
1) Suprafață șlefuită
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.