text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Știft cilindric
Varianta 1
filet interior
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
D1 = fir
M8
D=Diametru
16
L=lungime
100
L1 aprox.
2
L2 aprox.
4,7
T
12
UNSPSC Code
31161601
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
Description

Material
Oțel.
Version
întărite, duritate 60 ±2 HRC, călite, polizate și lepuite.
Note
Știfturile cilindrice cu filete interioare sunt utilizate în principal în orificiile oarbe. Suprafața neșlefuită împiedică o comprimare a aerului în orificii oarbe.
Filetul este folosit pentru preluarea uneltelor de extracție 03328.
Drawing reference
1) Suprafață șlefuită
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought