text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Știft cilindric
Varianta 1
filet interior
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
D1 = fir
M10
D=Diametru
20
L=lungime
45
L1 aprox.
2,5
L2 aprox.
6
T
16
UNSPSC Code
31161601
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
Oțel.
Version
întărite, duritate 60 ±2 HRC, călite, polizate și lepuite.
Note
Știfturile cilindrice cu filete interioare sunt utilizate în principal în orificiile oarbe. Suprafața neșlefuită împiedică o comprimare a aerului în orificii oarbe.
Filetul este folosit pentru preluarea uneltelor de extracție 03328.
Drawing reference
1) Suprafață șlefuită
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem