Știft cilindric filet interior ceramică alb 03325-01-06X28
- Ideal pentru construcția dispozitivului
- Stabilitate a formei chiar și la temperaturi ridicate
- Izolant electric
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
- Ușor de dezasamblat
Unitatea de vânzare
35,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știft cilindric
Varianta 1
filet interior
DIN EN ISO
similar DIN EN ISO 8735
Materialul
corpului de bază
ceramică
Culoarea
corpului de bază
alb
D=Diametru
6
L=lungime
28
D1
M4
L1 aprox.
0,8
L2 aprox.
2,1
T
6
UNSPSC Code
31161601
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
Ceramică de înaltă performanță Z 101.
Version
șlefuit.
Note
Știfturile cilindrice cu filete interioare sunt utilizate în principal în orificiile oarbe. Suprafața neșlefuită împiedică o comprimare a aerului în orificii oarbe.
Filetul este folosit pentru preluarea uneltelor de extracție 03328.
Dimensiunile știfturilor cilindrice corespund DIN EN ISO 8735.
Filetul este folosit pentru preluarea uneltelor de extracție 03328.
Dimensiunile știfturilor cilindrice corespund DIN EN ISO 8735.
Advantages
- Ideal pentru construcția jigurilor
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolatoare electric
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolatoare electric
Drawing reference
1) Suprafață șlefuită
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.