text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Știft cilindric
Varianta 1
filet interior
DIN EN ISO
similar DIN EN ISO 8735
Materialul corpului de bază
ceramică
Culoarea corpului de bază
alb
D=Diametru
10
L=lungime
32
D1
M6
L1 aprox.
1,2
L2 aprox.
3
T
10
UNSPSC Code
31161601
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
Ceramică de înaltă performanță Z 101.
Version
șlefuit.
Note
Știfturile cilindrice cu filete interioare sunt utilizate în principal în orificiile oarbe. Suprafața neșlefuită împiedică o comprimare a aerului în orificii oarbe.
Filetul este folosit pentru preluarea uneltelor de extracție 03328.

Dimensiunile știfturilor cilindrice corespund DIN EN ISO 8735.
Advantages
- Ideal pentru construcția jigurilor
- Stabil dimensional chiar și la temperaturi ridicate
- Izolatoare electric
Drawing reference
1) Suprafață șlefuită
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem