text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pană de ajustare
DIN
similar DIN 6885
Formă
A
Materialul corpului de bază
ceramică
Culoarea corpului de bază
alb
B=lățime
8
L=lungime
14
H
7
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
Ceramică de înaltă performanță Z 141.
Version
șlefuit.
Note
Arcurile de reglare sunt folosite pentru realizarea îmbinării arbore-butuc. Este vorba despre o îmbinare pozitivă, folosită pentru transmiterea de cupluri.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem