Pană de ajustare ceramică alb 03288-01-16X50
- Neobișnuit de rezistent la uzură
- Stabilitate a formei chiar și la temperaturi ridicate
- Izolant electric
- Cu frecvență neutră
Unitatea de vânzare
565,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pană de ajustare
DIN
similar DIN 6885
Formă
A
Materialul
corpului de bază
ceramică
Culoarea
corpului de bază
alb
B=lățime
16
L=lungime
50
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
Ceramică de înaltă performanță Z 141.
Version
șlefuit.
Note
Arcurile de reglare sunt folosite pentru realizarea îmbinării arbore-butuc. Este vorba despre o îmbinare pozitivă, folosită pentru transmiterea de cupluri.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.