Pană-disc oțel 03289-04X5
- Pentru aplicarea conexiunilor pozitive arbore-butuc
- Variantă din oțel
- La cerere: Oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
0,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pană-disc
DIN
DIN 6888
Materialul
corpului de bază
oțel
Componenta
suprafeței
lucios
B=lățime
4
H=înălțime
5
D2
13
L
12,6
UNSPSC Code
31161605
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
Oțel 1.1192.
Version
lucioasă.
On request
Pene cu disc din oțel inoxidabil 1.4571.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.