text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pană-disc
DIN
DIN 6888
Materialul corpului de bază
oțel
Componenta suprafeței
lucios
B=lățime
5
H=înălțime
7,5
D2
19
L
18,6
UNSPSC Code
31161605
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
Oțel 1.1192.
Version
lucioasă.
On request

Pene cu disc din oțel inoxidabil 1.4571.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought