Pană de ajustare oțel inoxidabil A4 03288-104X28
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
0,81 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pană de ajustare
DIN
DIN 6885
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
B=lățime
4
L=lungime
28
Corp bază cheie din oțel
1.4571
H
4
UNSPSC Code
31161605
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
Oțel 1.1192 sau oțel inoxidabil A4.
Version
lucioasă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.