text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pană de ajustare
DIN
DIN 6885
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
B=lățime
6
L=lungime
22
Corp bază cheie din oțel
1.4571
H
6
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
Oțel 1.1192 sau oțel inoxidabil A4.

Version
lucioasă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem