Știft conic oțel lucios 03319-0025010
- Rezistență ridicată
- Extrem de fiabil
Unitatea de vânzare
0,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știft conic
ISO
2339
Formă
B
Tipul de formă
răsucit
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametru
2,5
L=lungime
10
Z1
0,3
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Știfturile conice ISO 2339, disponibile din oțel sau oțel inoxidabil, sunt componente esențiale în ingineria mecanică. Aceste știfturi îndeplinesc standardele internaționale ISO 2339 și oferă o soluție de conectare fiabilă pentru diverse aplicații în mașini și instalații. Construcția din oțel sau oțel inoxidabil asigură o rezistență ridicată și rezistență la coroziune, în funcție de cerințele specifice ale aplicației. Forma conică B facilitează asamblarea și asigură o conexiune sigură. Aceste știfturi conice oferă o capacitate portantă ridicată și durabilitate pentru a satisface cerințele exigente din ingineria mecanică.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.