text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Știft conic
ISO
2339
Formă
B
Tipul de formă
răsucit
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D=Diametru
3
L=lungime
24
Z1
0,4
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Știfturile conice ISO 2339, disponibile din oțel sau oțel inoxidabil, sunt componente esențiale în ingineria mecanică. Aceste știfturi îndeplinesc standardele internaționale ISO 2339 și oferă o soluție de conectare fiabilă pentru diverse aplicații în mașini și instalații. Construcția din oțel sau oțel inoxidabil asigură o rezistență ridicată și rezistență la coroziune, în funcție de cerințele specifice ale aplicației. Forma conică B facilitează asamblarea și asigură o conexiune sigură. Aceste știfturi conice oferă o capacitate portantă ridicată și durabilitate pentru a satisface cerințele exigente din ingineria mecanică.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem