text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Știft conic
ISO
2339
Formă
B
Tipul de formă
răsucit
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D=Diametru
10
L=lungime
36
Z1
1,2
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
Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Știfturile conice ISO 2339, disponibile din oțel sau oțel inoxidabil, sunt componente esențiale în ingineria mecanică. Aceste știfturi îndeplinesc standardele internaționale ISO 2339 și oferă o soluție de conectare fiabilă pentru diverse aplicații în mașini și instalații. Construcția din oțel sau oțel inoxidabil asigură o rezistență ridicată și rezistență la coroziune, în funcție de cerințele specifice ale aplicației. Forma conică B facilitează asamblarea și asigură o conexiune sigură. Aceste știfturi conice oferă o capacitate portantă ridicată și durabilitate pentru a satisface cerințele exigente din ingineria mecanică.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought