Bolț de fixare crestat oțel inoxidabil lucios 03315-1025X18
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
- Poate fi refolosit de mai multe ori
- Transmisia forțelor de forfecare ridicate
- Insensibil la forțele de impact și de șoc
Unitatea de vânzare
0,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de fixare
Varianta 1
crestat
Varianta 2
Variantă grea
ISO
ISO 8752
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=pentru diametru
2,5
L=lungime
18
A
0,4
Corp bază cheie din oțel
1.4310
D1
max.
2,9
D2
1,8
S
0,5
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
Oțel pentru arcuri sau oțel inoxidabil 1.4310.
Version
lucioasă.
Note
Diametrul nominal al știftului este egal cu diametrul găurii. Toleranța recomandată pentru gaură este ISO H12.
Datorită extensiei conic, știfturile pot fi introduse cu ușurință în gaură cu ajutorul unui ciocan sau al unui sistem automat de introducere.
Știfturile pot transmite forțe de forfecare mari și sunt insensibile la forțele de impact și de șoc datorită proprietăților lor elastice.
Valorile specificate pentru forța de forfecare se aplică numai la materialul din oțel de arcuri.
Datorită extensiei conic, știfturile pot fi introduse cu ușurință în gaură cu ajutorul unui ciocan sau al unui sistem automat de introducere.
Știfturile pot transmite forțe de forfecare mari și sunt insensibile la forțele de impact și de șoc datorită proprietăților lor elastice.
Valorile specificate pentru forța de forfecare se aplică numai la materialul din oțel de arcuri.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.