text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de fixare
Varianta 1
crestat
Varianta 2
Variantă grea
ISO
ISO 8752
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=pentru diametru
4
L=lungime
36
A
0,65
Corp bază cheie din oțel
1.4310
D1 max.
4,6
D2
2,8
S
0,8
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
Oțel pentru arcuri sau oțel inoxidabil 1.4310.

Version
lucioasă.
Note
Diametrul nominal al știftului este egal cu diametrul găurii. Toleranța recomandată pentru gaură este ISO H12.

Datorită extensiei conic, știfturile pot fi introduse cu ușurință în gaură cu ajutorul unui ciocan sau al unui sistem automat de introducere.

Știfturile pot transmite forțe de forfecare mari și sunt insensibile la forțele de impact și de șoc datorită proprietăților lor elastice.

Valorile specificate pentru forța de forfecare se aplică numai la materialul din oțel de arcuri.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought