Bolț de fixare crestat oțel lucios 03315-060X40
- Pentru conectarea și poziționarea pieselor de prelucrat între ele
- Poate fi refolosit de mai multe ori
- Transmisia forțelor de forfecare ridicate
- Insensibil la forțele de impact și de șoc
Sales unit
1,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Bolț de fixare
Varianta 1
crestat
Varianta 2
Variantă grea
ISO
ISO 8752
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1=pentru diametru
6
L=lungime
40
A
1,2
D1
max.
6,7
D2
4
Forță de forfecare,
tăiere dublă
max. kN
26,04
S
1,2
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
Description
Material
Oțel pentru arcuri sau oțel inoxidabil 1.4310.
Version
lucioasă.
Note
Diametrul nominal al știftului este egal cu diametrul găurii. Toleranța recomandată pentru gaură este ISO H12.
Datorită extensiei conic, știfturile pot fi introduse cu ușurință în gaură cu ajutorul unui ciocan sau al unui sistem automat de introducere.
Știfturile pot transmite forțe de forfecare mari și sunt insensibile la forțele de impact și de șoc datorită proprietăților lor elastice.
Valorile specificate pentru forța de forfecare se aplică numai la materialul din oțel de arcuri.
Datorită extensiei conic, știfturile pot fi introduse cu ușurință în gaură cu ajutorul unui ciocan sau al unui sistem automat de introducere.
Știfturile pot transmite forțe de forfecare mari și sunt insensibile la forțele de impact și de șoc datorită proprietăților lor elastice.
Valorile specificate pentru forța de forfecare se aplică numai la materialul din oțel de arcuri.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.