text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bolț de fixare
Varianta 1
crestat
Varianta 2
Variantă grea
ISO
ISO 8752
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=pentru diametru
8
L=lungime
28
A
2
D1 max.
8,8
D2
5,5
Forță de forfecare, tăiere dublă max. kN
42,76
S
1,5
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
Description

Material

Oțel pentru arcuri sau oțel inoxidabil 1.4310.

Version
lucioasă.
Note
Diametrul nominal al știftului este egal cu diametrul găurii. Toleranța recomandată pentru gaură este ISO H12.

Datorită extensiei conic, știfturile pot fi introduse cu ușurință în gaură cu ajutorul unui ciocan sau al unui sistem automat de introducere.

Știfturile pot transmite forțe de forfecare mari și sunt insensibile la forțele de impact și de șoc datorită proprietăților lor elastice.

Valorile specificate pentru forța de forfecare se aplică numai la materialul din oțel de arcuri.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem