text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu prindere internă
Varianta 1
cap hexagonal
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
lucios
D1 = fir
M6
D=Diametru
4
L1=lungimea firului
7
L2
5
SW
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4301 sau aluminiu.

Version
lucioasă.
Note
Sunt posibile diferite variante de instalare. Arborii, tijele și țevile trebuie să corespundă diametrului exterior cu h9. O presiune uniformă a suprafeței este creată de jur împrejur prin pasul filetului.
Application
Șuruburile cu prindere internă sunt utilizate pentru a tensiona arbori, tije, țevi etc. continuu și fără rănire.
Advantages
- Design compact
- utilizare diversă
- orice poziție de instalare
- cea mai ușoară manevrare
- prindere rapidă și poziționare precisă
- tensionare fără răni
- Prindere în foi subțiri
- reutilizabil
Drawing reference
1) Montare prin filet cu guler aplicat
2) Montare prin filet cu guler înecat
3) Montare în tablă cu pereți subțiri cu piuliță hexagonală
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought