Sistem de strângere oțel brunată 03350-04
- Pentru fixarea pieselor rotunde
Unitatea de vânzare
23,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Sistem de strângere
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D2=diametru
8
D=Diametru max.
10
D=Diametru min.
6
L=lungime max.
27
Cuplu de
strângere
max. Nm
2,9
Cuplu de strângere Mx
Nm
max. 20
D1
8
D3
M4
G
M5
G1
M2,5
H
4
K
10
L1
8
SW
3
Tip de prindere
Tensiunea externă
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
piese prelucrate
X
2,8
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
Fălci de prindere din oțel.
Arc de compresie 1.4310.
Clasa de rezistență a șurubului de prindere 8.8.
Arc de compresie 1.4310.
Clasa de rezistență a șurubului de prindere 8.8.
Version
Fălcile de prindere sunt lustruite.
Șurub de fixare albastru galvanizat.
Șurub de fixare albastru galvanizat.
Note
Elementele rotunde de fixare reprezintă o alternativă simplă la fixarea convențională (fantă și șurub de fixare) a pieselor rotunde.
Elementele sunt potrivite pentru o mare varietate de materiale (de exemplu, metale, plastic, lemn, ...).
Pentru a elibera o menghină de prindere blocată, pur și simplu loviți în direcție axială sau desfaceți-o prin intermediul unui filet suplimentar în menghina de prindere sau în locașul hexagonal al șurubului cilindric.
Elementele sunt potrivite pentru o mare varietate de materiale (de exemplu, metale, plastic, lemn, ...).
Pentru a elibera o menghină de prindere blocată, pur și simplu loviți în direcție axială sau desfaceți-o prin intermediul unui filet suplimentar în menghina de prindere sau în locașul hexagonal al șurubului cilindric.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.