text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Sistem de strângere
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D2=diametru
16
D=Diametru max.
30
D=Diametru min.
20
L=lungime max.
46
Cuplu de strângere max. Nm
25
Cuplu de strângere Mx Nm
max. 170
D1
16
D3
M8
G
M10
G1
M5
H
8
K
10
L1
16
SW
6
Tip de prindere
Tensiunea externă
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
piese prelucrate
X
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
Fălci de prindere din oțel.

Arc de compresie 1.4310.

Clasa de rezistență a șurubului de prindere 8.8.
Version
Fălcile de prindere sunt lustruite.
Șurub de fixare albastru galvanizat.
Note
Elementele rotunde de fixare reprezintă o alternativă simplă la fixarea convențională (fantă și șurub de fixare) a pieselor rotunde.
Elementele sunt potrivite pentru o mare varietate de materiale (de exemplu, metale, plastic, lemn, ...).
Pentru a elibera o menghină de prindere blocată, pur și simplu loviți în direcție axială sau desfaceți-o prin intermediul unui filet suplimentar în menghina de prindere sau în locașul hexagonal al șurubului cilindric.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought