text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Sistem de strângere
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D2=diametru
25
D=Diametru max.
60
D=Diametru min.
40
L=lungime max.
70
Cuplu de strângere max. Nm
82
Cuplu de strângere Mx Nm
max. 450
D1
25
D3
M12
G
M14
G1
M8
H
12
K
15
L1
25
SW
10
Tip de prindere
Tensiunea externă
UNSPSC Code
31162800
Utilizarea
piese prelucrate
X
5,6
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
Description

Material
Fălci de prindere din oțel.

Arc de compresie 1.4310.

Clasa de rezistență a șurubului de prindere 8.8.
Version
Fălcile de prindere sunt lustruite.
Șurub de fixare albastru galvanizat.
Note
Elementele rotunde de fixare reprezintă o alternativă simplă la fixarea convențională (fantă și șurub de fixare) a pieselor rotunde.
Elementele sunt potrivite pentru o mare varietate de materiale (de exemplu, metale, plastic, lemn, ...).
Pentru a elibera o menghină de prindere blocată, pur și simplu loviți în direcție axială sau desfaceți-o prin intermediul unui filet suplimentar în menghina de prindere sau în locașul hexagonal al șurubului cilindric.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought