text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
cu garnitură de etanșare
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
Poliacetal
D1=Diametrul exterior
5
D2=diametrul găurii 2
10
D=Diametrul exterior
10
L1=lungime
6
L=lungime
12
X la Y = 2
1,5
X la Y = 3
1,7
X la Y = 4,5
1,7
X la Y = 6
1,7
X la Y = 8
1,7
F aprox. N
20
Forța arcului
Standard
UNSPSC Code
31161704
±S
0,8
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
Manșon din aluminiu. Arc de oțel.
Bolț de presiune din plastic.
Version
Manșon zincat albastru.
Note
Piesele de presiune laterale cu arc servesc poziționării și prinderii, menținerii în poziție și fixării pieselor de prelucrat și componentelor în timpul următoarelor lucrări:
gravare, inscripționare, găurire, frecare, filetare, honuire, șlefuire, sudare, lipire, echipare, montare etc.
Excentric potrivit pentru reglare la 03330.
W și Z conform indicațiilor clientului.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought