Piesă de presiune laterală cu arc fără garnitură de etanșare aluminiu 03330-71104
- Poziționarea, strângerea, menținerea și fixarea pieselor de lucru
- Utilizabil universal
- Bolț de presiune din plastic
Unitatea de vânzare
5,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
fără garnitură de etanșare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
Poliacetal
D1=Diametrul exterior
10
D2=diametrul găurii 2
16
D=Diametrul exterior
16
L1=lungime
16,7
L=lungime
17
X la Y = 8
3,1
F
aprox. N
100
Forța arcului
Standard
UNSPSC Code
31161704
±S
1,6
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
Manșon din aluminiu. Arc de oțel.
Bolț de presiune din plastic.
Bolț de presiune din plastic.
Version
Manșon zincat albastru.
Note
Piesele de presiune laterale cu arc servesc poziționării și prinderii, menținerii în poziție și fixării pieselor de prelucrat și componentelor în timpul următoarelor lucrări:
gravare, inscripționare, găurire, frecare, filetare, honuire, șlefuire, sudare, lipire, echipare, montare etc.
Excentric potrivit pentru reglare la 03330.
W și Z conform indicațiilor clientului.
gravare, inscripționare, găurire, frecare, filetare, honuire, șlefuire, sudare, lipire, echipare, montare etc.
Excentric potrivit pentru reglare la 03330.
W și Z conform indicațiilor clientului.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.