Piesă de presiune laterală cu arc fără garnitură de etanșare aluminiu 03330-21066
- Poziționarea, strângerea, menținerea și fixarea pieselor de lucru
- Utilizabil universal
- Bolț de presiune din oțel, călit
Unitatea de vânzare
4,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
fără garnitură de etanșare
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
6
D2=diametrul găurii 2
10
D=Diametrul exterior
10
L1=lungime
10,7
L=lungime
11
X la Y = 4,5
1,7
X la Y = 6
1,9
X la Y = 8
1,9
F
aprox. N
75
Forța arcului
Standard
UNSPSC Code
31161704
±S
1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manșon din aluminiu. Arc de oțel.
Șurub de presiune din oțel.
Șurub de presiune din oțel.
Version
Bolț de presiune (oțel) călit și zincat.
Manșon zincat albastru.
Manșon zincat albastru.
Note
Piesele de presiune laterale cu arc servesc poziționării și prinderii, menținerii în poziție și fixării pieselor de prelucrat și componentelor în timpul următoarelor lucrări:
gravare, inscripționare, găurire, frecare, filetare, honuire, șlefuire, sudare, lipire, echipare, montare etc.
Excentric potrivit pentru reglare la 03330.
W și Z conform indicațiilor clientului.
gravare, inscripționare, găurire, frecare, filetare, honuire, șlefuire, sudare, lipire, echipare, montare etc.
Excentric potrivit pentru reglare la 03330.
W și Z conform indicațiilor clientului.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.