text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
fără garnitură de etanșare
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
10
D2=diametrul găurii 2
16
D=Diametrul exterior
16
L1=lungime
16,7
L=lungime
17
X la Y = 8
3,1
F aprox. N
200
Forța arcului
Standard
UNSPSC Code
31161704
±S
1,6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Manșon din aluminiu. Arc de oțel.
Șurub de presiune din oțel.
Version
Bolț de presiune (oțel) călit și zincat.
Manșon zincat albastru.
Note
Piesele de presiune laterale cu arc servesc poziționării și prinderii, menținerii în poziție și fixării pieselor de prelucrat și componentelor în timpul următoarelor lucrări:
gravare, inscripționare, găurire, frecare, filetare, honuire, șlefuire, sudare, lipire, echipare, montare etc.
Excentric potrivit pentru reglare la 03330.
W și Z conform indicațiilor clientului.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem