Piesă de presiune laterală cu arc unilateral oțel pentru unelte automate brunată 03340-008
- Poziționarea și presarea pe piese mici
- Domenii de aplicare: Construcția de dispozitive, tehnologie de măsurare
- Bilă din oțel călit sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
8,28 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
unilateral
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D=Diametrul exterior
8
H=Cursă
0,7
L=lungime
25
B
3,2
D1
3
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
6,5
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
2,5
L2
3,6
L3
6
Orificiu de montare
H8
8
UNSPSC Code
31161704
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
Oțel tăiat fără corp.
Bilă din oțel inoxidabil, călit.
Arc din oțel inoxidabil.
Bilă din oțel inoxidabil, călit.
Arc din oțel inoxidabil.
Version
Corpul brunat.
Bilă strălucitoare.
Bilă strălucitoare.
Note
Piesa pentru de presiune laterală trebuie introdusă în gaură cel puțin până la dimensiunea L3. Se utilizează pentru poziționarea și comprimarea pieselor mici în cadrul dispozitivelor. În cazul în care se efectuează prelucrări mecanice pe piesa de prelucrat, o fixare suplimentară a acesteia cu alte dispozitive poate fi necesară. Atunci când depozitați dispozitivele, este necesar să vă asigurați că arcul de plastic este descărcat.
Forța elastică reprezintă o valoare medie statistică.
Forța elastică reprezintă o valoare medie statistică.
Drawing reference
1) Zimți
2) Penetrare
2) Penetrare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.