text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
unilateral
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Poliacetal
D=Diametrul exterior
14
H=Cursă
1,8
L=lungime
40
B
5,4
D1
6,5
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
18
Forța arcului la început F1 aprox. N
8
L2
5,8
L3
10
Orificiu de montare H8
14
UNSPSC Code
31161704
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
Oțel tăiat fără corp.
Bilă din POM.
Arc din oțel inoxidabil.
Version
Corpul brunat.
Bilă strălucitoare.
Note
Piesa pentru de presiune laterală trebuie introdusă în gaură cel puțin până la dimensiunea L3. Se utilizează pentru poziționarea și comprimarea pieselor mici în cadrul dispozitivelor. În cazul în care se efectuează prelucrări mecanice pe piesa de prelucrat, o fixare suplimentară a acesteia cu alte dispozitive poate fi necesară. Atunci când depozitați dispozitivele, este necesar să vă asigurați că arcul de plastic este descărcat.

Forța elastică reprezintă o valoare medie statistică.
Drawing reference
1) Zimți
2) Penetrare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem