text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
bilateral
Formă
D
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
oțel
D=Diametrul exterior
18
H=Cursă
1,8
L=lungime
40
B
17
D1
6,5
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
330
Forța arcului la început F1 aprox. N
120
L2
8
L3
12
Orificiu de montare H8
18
UNSPSC Code
31161704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel tăiat fără corp.
Bilă de oțel.
Arc de plastic.
Version
Corpul brunat.
Bilă strălucitoare.
Note
Piesa pentru de presiune laterală trebuie introdusă în gaură cel puțin până la dimensiunea L3. Se utilizează pentru poziționarea și comprimarea pieselor mici în cadrul dispozitivelor. În cazul în care se efectuează prelucrări mecanice pe piesa de prelucrat, o fixare suplimentară a acesteia cu alte dispozitive poate fi necesară. Atunci când depozitați dispozitivele, este necesar să vă asigurați că arcul de plastic este descărcat.

Forța elastică reprezintă o valoare medie statistică.
Drawing reference
2) Penetrare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem