Element de presare şi tragere elastic oțel 03338-1202006
- Pentru aplicații individuale
- Domenii de aplicare: Prisme, șuruburi de presiune, mânere, butoane
Sales unit
6,84 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Element de presare şi tragere elastic
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel
D=filet
M12
H=Cursă
6
L=lungimea filetului
18,5
D1
6
D2
7
D3
M4x8
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
20
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
5
L1
7
L2
5
L3
1
SW
(Pătrat)
10
SW1
6
SW2
pătrat
10
UNSPSC Code
31161704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
Manșon albastru zincat,
Bolț cu arc brunat.
Bolț cu arc brunat.
Note
Datorită filetelor de pe ambele părți ale bolțului de arc este posibilă o gamă largă de utilizări pentru aplicații personalizate, de exemplu, cu prisme, bolțuri de presiune, suporturi oscilante, mânere, butoane, piulițe zimțate și multe altele.
Assembly
Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de blocare a șuruburilor LOCTITE 97990-243.... pentru a împiedica răsucirea manșonului filetat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.