text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare şi tragere elastic
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
oțel
D=filet
M12
H=Cursă
8
L=lungimea filetului
26
D1
6
D2
7
D3
M4x8
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
100
Forța arcului la început F1 aprox. N
20
L1
11
L2
5
L3
1
SW (Pătrat)
10
SW1
6
SW2 pătrat
10
UNSPSC Code
31161704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Manșon albastru zincat,
Bolț cu arc brunat.
Note
Datorită filetelor de pe ambele părți ale bolțului de arc este posibilă o gamă largă de utilizări pentru aplicații personalizate, de exemplu, cu prisme, bolțuri de presiune, suporturi oscilante, mânere, butoane, piulițe zimțate și multe altele.
Assembly
Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de blocare a șuruburilor LOCTITE 97990-243.... pentru a împiedica răsucirea manșonului filetat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem