Element de presare şi tragere elastic oțel 03338-1815013
- Pentru aplicații individuale
- Domenii de aplicare: Prisme, șuruburi de presiune, mânere, butoane
Unitatea de vânzare
8,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare şi tragere elastic
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel
D=filet
M18x1,5
H=Cursă
12,5
L=lungimea filetului
45,5
D1
10
D2
11
D3
M6x12
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
150
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
50
L1
16
L2
6
L3
2,5
SW
(Pătrat)
16
SW1
9
SW2
pătrat
16
UNSPSC Code
31161704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Manșon albastru zincat,
Bolț cu arc brunat.
Bolț cu arc brunat.
Note
Datorită filetelor de pe ambele părți ale bolțului de arc este posibilă o gamă largă de utilizări pentru aplicații personalizate, de exemplu, cu prisme, bolțuri de presiune, suporturi oscilante, mânere, butoane, piulițe zimțate și multe altele.
Assembly
Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de blocare a șuruburilor LOCTITE 97990-243.... pentru a împiedica răsucirea manșonului filetat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.