text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare şi tragere elastic
Varianta 1
cu siguranță anti-rotire
Formă
I
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Știft din oțel
D=filet
M16x1,5
H=Cursă
8,7
L=lungime
28
D1
M5
D2
8
D3
10
F1 N
35
F2 N
103
Forța arcului
întărit
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
103
Forța arcului la început F1 aprox. N
35
L1
38
L3
1,3
SW
11
T min.
10
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Manșon filetat galvanizat, pasivat albastru.
Șuruburi filetate întărite pentru aplicare, brunate.
Forța arcului standard, forța arcului întărită.
Note
Elementele de tragere și presare elastice, cunoscut și ca elemente de presare universale, servesc la blocarea, poziționarea sau prinderea diverselor componente. Bolțul filetat care este asigurat împotriva rotirii prin forma sa hexagonală poate fi utilizate fie ca bolț de tragere, fie de presiune.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem