Element de presare şi tragere elastic cu siguranță anti-rotire oțel 03339-3112
- Element de presiune universal
- Blocarea, poziționarea sau fixarea diferitelor componente
- Se poate utiliza ca șurub de tracțiune sau șurub de presiune
Unitatea de vânzare
7,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare şi tragere elastic
Varianta 1
cu siguranță anti-rotire
Formă
K
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
Știft din oțel
D=filet
M12X1,5
H=Cursă
6,12
L=lungime
20
D1
M4
D2
5,5
D3
6,78
F1
N
16
F2
N
38
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
38
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
16
L1
27,5
L3
1,38
SW
8
T
min.
8
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Manșon filetat galvanizat, pasivat albastru.
Șuruburi filetate întărite pentru aplicare, brunate.
Forța arcului standard, forța arcului întărită.
Șuruburi filetate întărite pentru aplicare, brunate.
Forța arcului standard, forța arcului întărită.
Note
Elementele de tragere și presare elastice, cunoscut și ca elemente de presare universale, servesc la blocarea, poziționarea sau prinderea diverselor componente. Bolțul filetat care este asigurat împotriva rotirii prin forma sa hexagonală poate fi utilizate fie ca bolț de tragere, fie de presiune.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.