text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
forța întărită a arcului
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
verde
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
10
D2=diametrul găurii 2
15,9
D=Diametrul exterior
16
L1=lungime
16,6
L=lungime
16
F aprox. N
160
UNSPSC Code
31161704
±S
1,6

Descriere

Material
Manșon și arc din plastic.
Șurub de presiune din oțel inoxidabil.
Version
Bolț de presiune lucios.
Note
Piesele de presiune laterale cu arc servesc poziționării și prinderii, menținerii pe poziție și fixării pieselor de prelucrat în situații de utilizare care pot genera multă murdărie.
De exemplu: vopsire și sablare.

Calculul dimensiunii X:
Y > = L1-D1/2, atunci X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, atunci X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Forță mică a arcului = arc albastru
Forță standard a arcului = arc roșu
Forță mare a arcului = arc verde
Assembly
Manșonul este presat în orificiu.
Recomandăm umezirea manșonului înainte de montaj.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
2) Unele dimensiuni au o formă diferită a știftului

Y = înălțimea piesei de prelucrat
W = lungimea piesei de prelucrat
X = cota de coordonate
Z = diametrul de oprire
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem